B-POEV Rodajas fijas de acero estampado de servicio medio Acero, con placa de montaje

Foto

B-POEV Rodajas fijas de acero estampado de servicio medio, con placa de montaje Type: K-SB-FK
Type: K-SB-FK
B-POEV Rodajas fijas de acero estampado de servicio medio, con placa de montaje Type: K-SB-FK B-POEV Rodajas fijas de acero estampado de servicio medio, con placa de montaje Type: K-SG-FK B-POEV Rodajas fijas de acero estampado de servicio medio, con placa de montaje Type: R-SB

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 140 - 400 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Baja resistencia al rodamiento. No deja marcas, a prueba de impactos y resistente a la corrosión.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Zincado, pasivado azul, sin Cr6

Rueda
  • Caucho sólido elástico «Blickle EasyRoll»,
  • Dureza 65° Shore A
  • Azul o gris

Centro/borde de la rueda
  • Nylon resistente a impactos
  • Llanta vulcanizada
  • Negro
  • Variante que no deja marcas

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie POEV

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
B-POEV Rodajas fijas de acero estampado de servicio medio, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12
P1
P3

Type

K-SB-FK
K-SG-FK
R-SB
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Diameter
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size

Load Capacity
(kg)
3.5003.501.264.693 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16" 160
43.941.385.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16" 180
54.921.386.103 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16" 180
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Diameter
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size

Load Capacity
(kg)
3.1253.151.264.02100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 140
43.941.504.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 200
54.921.575.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 200
6.31256.301.977.68140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"400
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"400

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$22.58
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$22.58
5099$20.70
100249$18.82
≥ 250$16.94
Peso: 1.366 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.