B-POW Rodajas fijas que reducen el ruido Acero, con soportes de servicio medio

Foto

B-POW Rodajas fijas de acero que reducen el ruido, con soportes de servicio medio   Type: R-FK
Type: R-FK
B-POW Rodajas fijas de acero que reducen el ruido, con soportes de servicio medio   Type: R-FK B-POW Rodajas fijas de acero que reducen el ruido, con soportes de servicio medio   Type: K-FK

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 180 - 200 kg.

La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
La capa del anillo amortiguador provee una absorción del ruido (-10 decibelios) y comodidad operativa de amortiguamiento de vibraciones.

Alta resistencia a la abrasión. Baja resistencia al rodamiento. Marcha fluida sobre pisos parejos. Resistencia a la corrosión, a prueba de choques e impactos.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Zincado, pasivado azul, sin Cr6

Rueda
  • Nylon resistente a impactos
  • Dureza 70° Shore D
  • Blanco natural/rojo
  • Banda de nylon de alta calidad

Centro/borde de la rueda
  • Nylon resistente a impactos
  • Rojo

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Cojinete de rodillos de acero inoxidable
RI - Bloqueo direccional (adaptado) 1 x 360°
FP - Con protector de pie sintético (sólo para ruedas con tamaño de 5")

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
B-POW Rodajas fijas de acero que reducen el ruido, con soportes de servicio medio   boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12
P1

Type

K-FK
R-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole
Spacing
d
Bolt Size

Load Capacity
(kg)
43.941.385.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"180
54.921.386.103 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"180
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole
Spacing
d
Bolt Size

Load Capacity
(kg)
43.941.384.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"200
54.921.385.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"200

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$39.89
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$39.89
5099$36.57
100249$33.25
≥ 250$29.92
Peso: 1.455 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.