B-RD Rodajas fijas con ruedas de caucho negro de servicio medio Acero, con placa de montaje

Foto

B-RD Rodajas fijas de acero con ruedas de caucho negro de servicio medio, con placa de montaje

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 100 - 350 kg.

Comodidad operativa muy alta, operación con bajo ruido, comparada con el caucho estándar sólido, la comodidad operativa y la capacidad de carga están incrementadas, mientras que la resistencia de rodamiento se reduce, muy buena preservación del piso.

A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Zincado, pasivado azul, sin Cr6

Rueda
  • Llanta de caucho sólido de dos componentes
  • Centro de caucho duro, banda elástica
  • Dureza 80 °C
  • Negro

Centro/borde de la rueda
  • Borde de acero estampado con núcleo de acero tubular
  • Borde estampado (diseño especial resistente a choques e impactos)
  • Zincado, pasivado azul, sin Cr6
  • Llanta estampada con borde

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie RD

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
B-RD Rodajas fijas de acero con ruedas de caucho negro de servicio medio, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1
P3

Type

R
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Diameter
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size

Load Capacity
(kg)
43.941.184.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 100
54.921.485.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 120
6.31256.301.577.68140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"225
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"350

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$25.92
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$25.92
2549$23.76
5099$21.60
≥ 100$19.44
Peso: 1.750 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».