BH-POTH Rodajas fijas con banda de poliuretano de servicio medio Acero, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado

Foto

BH-POTH Rodajas fijas de acero con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 500 - 800 kg.
Resistente a la abrasión, sin cambios de color, preserva el piso, a prueba de impactos, resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Poliuretano termoplástico
  • Dureza 94° Shore A
  • Negro
  • Unido químicamente para una conexión inseparable al centro de la rueda

Centro/borde de la rueda
  • Borde de nylon de alta calidad
  • Blanco natural

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie POTH

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
BH-POTH Rodajas fijas de acero con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P3

Type

GCojinete liso
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Diameter
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size

Load Capacity
(kg)
45.911.777.76140 x 110105 x75-80M10 / 3/8" 500
57.871.979.65140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8" 800

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$53.81
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$53.81
2549$49.33
5099$44.85
≥ 100$40.36
Peso: 3.880 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».