BK-ALST Rodajas fijas de acero estampado Acero, con soportes de servicio medio-pesado

Foto

BK-ALST Rodajas fijas de acero estampado, con soportes de servicio medio-pesado

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 300 - 350 kg.

Comodidad operativa muy alta debido a la banda elástica, particularmente gruesa. Especialmente adecuado para capacidades de cargas altas y para montajes de bajo perfil. Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso.

Operación con bajo ruido.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Banda "Blickle Softhane®" (poliuretano especial)
  • Dureza 75 ° Shore A
  • Verde
  • Unión química muy fuerte al centro de la rueda

Centro/borde de la rueda
  • Fundición de aluminio
  • Banda troquelada
  • Gris plata

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
BK-ALST Rodajas fijas de acero estampado, con soportes de servicio medio-pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1
P3

Type

KCojinete de bolas
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Diameter
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.575.12100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 1.77300
43.941.575.12140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.77300
54.921.576.10100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 1.89350
54.921.576.10140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.89350

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$64.81
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$64.81
2549$59.41
5099$54.01
≥ 100$48.61
Peso: 1.940 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».