HRLK-ALTH Rodajas de nivelación con banda Extrathane® de servicio pesado Acero, con cabezal giratorio, con centro de la rueda en aluminio

Foto

HRLK-ALTH Rodaja de nivelación con banda Extrathane® de servicio pesado de acero, con cabezal giratorio, con placa de montaje

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 180 - 230 kg.
Adicionalmente reforzado mediante la integración de cuatro asientos para cojinetes especialmente moldeados y endurecidos, lo que se traduce en una muy alta resistencia al choque y cargas de impacto. Truck Lock de acero
Ajuste de la altura con llave de tuercas.
Operación de bajo ruido de la rueda, baja resistencia al rodamiento, buena preservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a la propagación de cortes y desgarres, muy buena conexión química con el centro de la rueda.

Especificación

Soporte
  • Acero estampado pesado, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • pivote central atornillado muy fuerte y fijado
  • cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Elastómero de poliuretano inyectado a reacción Blickle Extrathane®
  • Dureza 92° Shore A
  • Café claro
  • Muy buena conexión química con el centro de la rueda
  • Centro/borde de la rueda
  • Aluminio fundido a presión
  • Banda troquelada
  • Plateado



Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
HRLK-ALTH Rodaja de nivelación con banda Extrathane® de servicio pesado de acero, con cabezal giratorio, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1

Type

KCojinete de bolas
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total Height
h
Max. total
height
T4
Adjustment range

Plate size
(Millimeter)

Bolt hole
spacing
(Millimeter)

Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
3.1253.151.184.724.80.08100 x 8580 x 60M8 / 5/16"2.20180
43.941.575.515.59.08100 x 8580 x 60M8 / 5/16"2.56230

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$145.25
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$145.25
1024$133.14
2549$121.04
≥ 50$108.94
Peso: 3.980 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.