HRLK-POG Rodajas industriales con placa superior Acero estampado pesado, con Truck Lock integrado, con cojinete simple

Foto

HRLK-POG Rodaja industrial con placa superior, de acero estampado pesado, con Truck Lock integrado, con cojinete simple

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 230 kg.
Adicionalmente reforzado mediante la integración de cuatro asientos para cojinetes especialmente moldeados y endurecidos, lo que se traduce en una muy alta resistencia al choque y cargas de impacto. Truck Lock de acero
Ajuste de la altura con llave de tuercas.

Especificación

Soporte
  • Acero estampado pesado, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • pivote central atornillado muy fuerte y fijado
  • cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Nylon resistente a impactos
  • Dureza 70° Shore D
  • Gris

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
HRLK-POG Rodaja industrial con placa superior, de acero estampado pesado, con Truck Lock integrado, con cojinete simple boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
h
max. total
height
T4
Lifting Height
(Inch)

Top Plate
size
(Millimeter)

Bolt Hole
Spacing
(Millimeter)

Bolt Size
F
Offset
Load Capacity
(kg)
3.1253.151.464.724.80.08100 x 8580 x 60M8 / 5/16"2.20230
43.941.465.515.59.08100 x 8580 x 60M8 / 5/16"2.56230

Armar y cotizar.

D
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$119.23
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$119.23
1024$109.30
2549$99.36
≥ 50$89.42
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.