HRSP-POA Rodajas de nivelación para servicio pesado Acero, con Truck Lock integrado y accesorio de placa superior

Foto

HRSP-POA Rodajas de nivelación para servicio pesado de acero, con Truck Lock integrado y accesorio de placa superior Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 1000 kg.
Las ruedas tienen una muy baja resistencia al rodamiento y los giros, suave desempeño de rodamiento en pisos parejos y muy alta resistencia a la abrasión.

Ajuste de la altura con llave de tuercas plana.

Especificación

Soporte
  • Aluminio fundido a presión, revestimiento de polvo, color marfil
  • cojinete de bolas sellado en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Accesorio de placa superior
  • Acero, zincado, pasivado azul

Truck Lock
  • caucho duro, negro

Ruedas
  • Nylon de alta calidad, resistente a impactos

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
HRSP-POA Rodajas de nivelación para servicio pesado de acero, con Truck Lock integrado y accesorio de placa superior boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso

Version

P76
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
h
Max. total
height
A x B
Top Plate Diameter
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size

Load Capacity
(kg)
2.831.264.765.2895 x 9570 x 70M10 / 3/8" 1000

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$108.32
In stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$108.32
5099$99.30
100249$90.27
≥ 250$81.24
Peso: 4.570 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».