L-ALST Rodajas giratorias de aluminio estampado Acero, con soportes de servicio medio

Foto

L-ALST Rodajas giratorias de aluminio estampado con acero, con soportes de servicio medio Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
L-ALST Rodajas giratorias de aluminio estampado con acero, con soportes de servicio medio Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» L-ALST Rodajas giratorias de aluminio estampado con acero, con soportes de servicio medio Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 200 kg.

La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Comodidad operativa muy alta debido a la banda elástica, particularmente gruesa. Especialmente adecuado para capacidades de cargas altas y para montajes de bajo perfil. Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento.

Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso. Operación con bajo ruido.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • El soporte giratorio tiene rodaduras dobles en el cabezal giratorio
  • Cabezal giratorio sellado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Palanca de freno hecha de acero zincado, acabado pasivado azul

Rueda
  • Banda «Blickle Softhane®» (poliuretano especial)
  • Dureza 75° Shore A
  • Color verde
  • Unión química muy fuerte al centro de la rueda

Centro/borde de la rueda
  • Aluminio fundido a presión

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
L-ALST Rodajas giratorias de aluminio estampado con acero, con soportes de servicio medio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole
Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.575.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.42180
54.921.576.103 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57180

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$48.69
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$48.69
5099$44.63
100249$40.58
≥ 250$36.52
Peso: 2.160 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.