L-ALTH Rodajas giratorias con banda Extrahane® de servicio medio Acero, con placa de montaje

Foto

L-ALTH Rodajas giratorias de acero con banda Extrahane® de servicio medio, con placa de montaje  Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
L-ALTH Rodajas giratorias de acero con banda Extrahane® de servicio medio, con placa de montaje  Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» L-ALTH Rodajas giratorias de acero con banda Extrahane® de servicio medio, con placa de montaje  Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 200 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.

Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso. Operación con bajo ruido.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, con placa de montaje
  • El soporte giratorio tiene rodaduras dobles en el cabezal giratorio
  • Cabezal giratorio sellado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Palanca de freno hecha de acero zincado, acabado pasivado azul

Banda
  • Banda Blickle Extrathane® (poliuretano), color café claro, color del borde gris
    Dureza 92° Shore A
  • Unión química muy fuerte al borde

Centro de la rueda
  • Borde de aluminio fundido a presión con cojinetes de bolas

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
L-ALTH Rodajas giratorias de acero con banda Extrahane® de servicio medio, con placa de montaje  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole
Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.575.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.42180
54.921.576.103 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57180

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$43.52
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$43.52
5099$39.89
100249$36.27
≥ 250$32.64
Peso: 2.094 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».