L-G Rodajas giratorias con rueda de hierro fundido de servicio medio Acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar

Foto

L-G Rodajas giratorias de acero zincado con ruedas de hierro fundido de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes estándar  Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 200 - 350 kg.
Alta compresión y resistencia al desgaste. Resistente a aceites y abrasión. Baja resistencia al rodamiento con desechos. Las capacidades de carga extrema son posibles.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, con placa de montaje
  • El soporte giratorio tiene rodamientos dobles en el cabezal giratorio.
  • Pivote central de servicio pesado
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Hierro fundido
  • Mecanizada y desbarbada
  • Acabado lacado
  • Gris

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie G
Cierre direccional

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
L-G Rodajas giratorias de acero zincado con ruedas de hierro fundido de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes estándar  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1
P3

Type

GCojinete liso
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
3.1253.15.984.02100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16"1.50200
43.941.384.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42200
54.921.385.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57200
65.911.977.48140 x 110105 x 75 -80M10 / 3/8"2.36350
87.871.979.25140 x 110105 x 75 -80M10 / 3/8"2.56350

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$36.61
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$36.61
2549$33.56
5099$30.51
≥ 100$27.45
Peso: 3.328 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».