L-PATH Rodajas giratorias con rueda de caucho gris de servicio medio Estampado de acero zincado, con placa de montaje

Foto

L-PATH Rodajas giratorias con estampado de acero zincado con rueda de caucho gris de servicio medio, con placa de montaje  Type: K-FI-FK
Type: K-FI-FK
L-PATH Rodajas giratorias con estampado de acero zincado con rueda de caucho gris de servicio medio, con placa de montaje  Type: K-FI-FK L-PATH Rodajas giratorias con estampado de acero zincado con rueda de caucho gris de servicio medio, con placa de montaje  Type: K-FK

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 180 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Baja resistencia al rodamiento. No deja marcas, no mancha.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado con placa de montaje
  • El soporte giratorio tiene rodaduras dobles en el cabezal giratorio
  • Cabezal giratorio sellado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Palanca de freno hecha de acero zincado, acabado pasivado azul

Banda
  • Poliuretano termoplástico
  • Color del borde gris oscuro
  • Dureza 94° Shore A

Centro de la rueda
  • Nylon resistente a impactos, color gris plateado
  • Tipo de cojinete, cojinete de bolas encapsulado en el centro, con protección anti-hilos sintética como estándar

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie PATH

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
L-PATH Rodajas giratorias con estampado de acero zincado con rueda de caucho gris de servicio medio, con placa de montaje  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12

Type

K-FK
K-FI-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.264.923 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.42180
54.921.265.913 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57180

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$27.64
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$27.64
5099$25.33
100249$23.03
≥ 250$20.73
Peso: 1.873 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».