L-PO Rodajas giratorias con rueda de nylon de servicio medio Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar

Foto

L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar  Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar  Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar  Type: G - Cojinete liso L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar  Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar  Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 180 - 400 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. A prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado con placa de montaje
  • El soporte giratorio tiene rodamientos dobles en el cabezal giratorio.
  • Pivote central de servicio pesado
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Nylon de alta calidad, moldeado por inyección
  • Color: blanco natural

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie PO

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
L-PO Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes estándar  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12
P1
P3

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.465.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.50180
54.921.576.143 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.50180
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
32.951.263.94100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.50200
43.941.464.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42200
54.921.975.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57200
65.911.977.48140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.36400
76.891.978.39140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.36400
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.56400

Armar y cotizar.

D
Version
Type




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$18.90
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$18.90
5099$17.33
100249$15.75
≥ 250$14.18
Peso: 1.433 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.