L-POW Rodajas giratorias que reducen el ruido Acero zincado, con soportes de servicio medio

Foto

L-POW Rodajas giratorias de acero zincado que reducen el ruido, con soportes de servicio medio  Type: R-FI-FK
Type: R-FI-FK
L-POW Rodajas giratorias de acero zincado que reducen el ruido, con soportes de servicio medio  Type: R-FI-FK L-POW Rodajas giratorias de acero zincado que reducen el ruido, con soportes de servicio medio  Type: K-FI-FK L-POW Rodajas giratorias de acero zincado que reducen el ruido, con soportes de servicio medio  Type: K-FK L-POW Rodajas giratorias de acero zincado que reducen el ruido, con soportes de servicio medio  Type: R-FK

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 180 - 200 kg.

La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
La capa del anillo amortiguador provee una absorción del ruido (-10 decibelios) y comodidad operativa de amortiguamiento de vibraciones.

Alta resistencia a la abrasión. Baja resistencia al rodamiento. Marcha fluida sobre pisos parejos. Resistencia a la corrosión, a prueba de choques e impactos.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado con placa de montaje
  • Soporte giratorio con cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio reforzado
  • Cabezal giratorio sellado
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Color blanco natural
  • Banda de nylon de alta calidad

Centro de la rueda
  • Color rojo
  • Nylon de alta calidad
  • Capa del anillo amortiguador interno: Caucho sólido

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Cojinete de rodillos de acero inoxidable
RI - Bloqueo direccional (adaptado) 1 x 360°
FP - Con protector de pie sintético (sólo para ruedas con tamaño de 5")

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
L-POW Rodajas giratorias de acero zincado que reducen el ruido, con soportes de servicio medio  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12
P1

Type

K-FK
K-FI-FK
R-FK
R-FI-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole
Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.575.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.42180
54.921.576.103 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57180
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole
Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.384.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42200
54.921.385.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57200

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$41.16
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$41.16
5099$37.73
100249$34.30
≥ 250$30.87
Peso: 1.984 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.