LDA-POA Rodajas giratorias con ruedas gemelas de nylon negro Acero, con placa de montaje, serie de soportes estándar

Foto

LDA-POA Rodajas giratorias de acero con ruedas gemelas de nylon negro, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LDA-POA Rodajas giratorias de acero con ruedas gemelas de nylon negro, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LDA-POA Rodajas giratorias de acero con ruedas gemelas de nylon negro, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 80 - 100 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento, a prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Eje de la rueda con pernos
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio

Rueda
  • Nylon plastificado negro de alta calidad
  • Dureza 70° Shore A
  • Negro

Centro/borde de la rueda
  • Acero

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie POA

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LDA-POA Rodajas giratorias de acero con ruedas gemelas de nylon negro, con placa de montaje, serie de soportes estándar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P22

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal Wheel
Diameter (Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset
Load Capacity (kg)
21.97.712.8060 x 6038x38/48x48 M5 / 3/16"1.2280
32.95.913.9860 x 6040x40/46x46M5 / 3/16"1.34100

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.79
In stock: 14
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$11.79
5099$10.81
100249$9.83
≥ 250$8.84
Peso: 0.522 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».