LER-PATH Rodajas giratorias con banda de poliuretano Acero, ajuste con agujero para perno

Foto

LER-PATH Rodajas giratorias de acero con banda de poliuretano, ajuste con agujero para perno Type: K-FI-FK
Type: K-FI-FK
LER-PATH Rodajas giratorias de acero con banda de poliuretano, ajuste con agujero para perno Type: K-FI-FK LER-PATH Rodajas giratorias de acero con banda de poliuretano, ajuste con agujero para perno Type: K - Cojinete de bolas LER-PATH Rodajas giratorias de acero con banda de poliuretano, ajuste con agujero para perno Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» LER-PATH Rodajas giratorias de acero con banda de poliuretano, ajuste con agujero para perno Type: K-FK

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 150 - 300 kg.
La placa superior especial y el diseño de disco de bolas protegen las bolas.
El proceso de remache dinámico especial Blickle del cabezal giratorio se traduce en un juego mínimo del cabezal giratorio y características de rodamiento suave con una vida de servicio aumentada, que se logra mediante el endurecimiento de las muescas de la rodadura.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Pivote central fuerte
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Poliuretano termoplástico de alta calidad
  • Dureza 94° Shore A
  • Negro
  • Unido químicamente para una conexión inseparable al centro de la rueda

Centro/borde de la rueda
  • Nylon de alta calidad, resistente a impactos
  • Unidos químicamente
  • Gris

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LER-PATH Rodajas giratorias de acero con banda de poliuretano, ajuste con agujero para perno boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
K-FK
K-FI-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda (pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
d
Tamaño del agujero para perno

Utilice el perno de montaje
F
Inclinación rodaja
giratoria

Capacidad
de carga (kg)
3.1253.151.264.02.51M12 / 1/2"1.50150
43.941.264.92.51M12 / 1/2"1.42150
54.921.265.91.51M12 / 1/2"1.57150
6.31256.301.577.68.51M12 / 1/2"2.13300
87.871.579.25.51M12 / 1/2"2.13300

Armar y cotizar.

D
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$28.10
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$28.10
5099$25.76
100249$23.42
≥ 250$21.07
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».