LER-POW Rodajas giratorias de acero estampado Acero zincado, ajuste con agujero para perno, rueda de nylon que reduce el ruido

Foto

LER-POW Rodajas giratorias de acero estampado de acero zincado, ajuste con agujero para perno, rueda de nylon que reduce el ruido

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 150 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
La capa del anillo amortiguador provee una absorción del ruido (-10 decibelios) y comodidad operativa de amortiguamiento de vibraciones.
Alta resistencia a la abrasión. Baja resistencia al rodamiento. Marcha fluida sobre pisos parejos. Resistencia a la corrosión, a prueba de choques e impactos.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Pivote central fuerte
  • Cabezal giratorio sellado
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Banda de nylon de alta calidad
  • Color: blanco natural
  • Centro de la rueda, color rojo, nylon de alta calidad, con cojinetes de rodillos
  • Capa de anillo amortiguador interno, color rojo, caucho sólido

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Cojinete de rodillos de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LER-POW Rodajas giratorias de acero estampado de acero zincado, ajuste con agujero para perno, rueda de nylon que reduce el ruido  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

K-FI-FK
K-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
d
Bolt Size

Use Mounting
Bolt
F
Offset Swivel
Caster

Load Capacity
(kg)
43.941.384.92.51M12 / 1/2"1.42150
54.921.385.91.51M12 / 1/2"1.57150

Armar y cotizar.

D
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$50.52
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$50.52
2549$46.31
5099$42.10
≥ 100$37.89
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».