LER-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero Acero, ajuste con agujero para perno, ruedas de caucho termoplástico

Foto

LER-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, ajuste con agujero para perno, ruedas de caucho termoplástico Type: K-FI-FK
Type: K-FI-FK
LER-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, ajuste con agujero para perno, ruedas de caucho termoplástico Type: K-FI-FK LER-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, ajuste con agujero para perno, ruedas de caucho termoplástico Type: K - Cojinete de bolas LER-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, ajuste con agujero para perno, ruedas de caucho termoplástico Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» LER-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, ajuste con agujero para perno, ruedas de caucho termoplástico Type: K-FK

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 100 - 250 kg.

La placa superior especial y el diseño de disco de bolas protegen las bolas.

El proceso de remache dinámico especial Blickle del cabezal giratorio se traduce en un juego mínimo del cabezal giratorio y características de rodamiento suave con una vida de servicio aumentada, que se logra mediante el endurecimiento de las muescas de la rodadura.

Alta comodidad operativa, operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento y el giro, buena preservación del piso, unido químicamente para una conexión inseparable al centro de la rueda.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Elastómero de caucho termoplástico (TPE)
  • Dureza 85° Shore A
  • Gris
  • Unido químicamente para una conexión inseparable al centro de la rueda

Centro/borde de la rueda
  • polipropileno de alta calidad, resistente a impactos
  • Unidos químicamente
  • Gris

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LER-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, ajuste con agujero para perno, ruedas de caucho termoplástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
K-FK
K-FI-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total

Diámetro de la placa
d
Tamaño
del agujero para pernos

Utilice el perno de montaje
F
Inclinación

Capacidad de carga (kg)
3.1253.151.264.022.76.51M12 / 1/2"1.50100
43.941.264.922.76.51M12 / 1/2"1.42110
54.921.265.912.76.51M12 / 1/2"1.57125
6.31256.301.577.683.46.51M12 / 1/2"2.13200
87.871.579.253.46.51M12 / 1/2"2.13250

Armar y cotizar.

D
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$25.50
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$25.50
5099$23.38
100249$21.25
≥ 250$19.13
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».