LEX-PO Rodajas giratorias con rueda de nylon de servicio medio Acero inoxidable, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio

Foto

LEX-PO Rodajas giratorias de acero inoxidable con rueda de nylon, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LEX-PO Rodajas giratorias de acero inoxidable con rueda de nylon, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LEX-PO Rodajas giratorias de acero inoxidable con rueda de nylon, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 150 - 300 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. A prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado en acero inoxidable 304, alta calidad
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Pivote central de servicio pesado
  • Todas las piezas metálicas, incluidas bolas, pivote central y material del eje están hechas de acero inoxidable
  • Superficie pulida

Rueda
  • Nylon de alta calidad, resistente a impactos
  • Dureza 70° Shore D
  • Blanco natural

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie PO

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LEX-PO Rodajas giratorias de acero inoxidable con rueda de nylon, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»

Version

P1
P3
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
32.951.263.94100 x 8580 x 60M8 /5/16"1.50150
43.941.464.92100 x 8580 x 60M8 /5/16"1.42150
54.921.575.91100 x 8580 x 60M8 /5/16"1.57150
65.911.977.48140 x 110105 x 75-80M10 /3/8"2.13300
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 /3/8"2.13300

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$38.61
In stock: 36
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$38.61
2549$35.39
5099$32.18
≥ 100$28.96
Peso: 1.311 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.