LEX-POTH Rodajas giratorias Acero inoxidable, con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje

Foto

LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje Type: XR-FI
Type: XR-FI
LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje Type: XR-FI LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje Type: G - Cojinete liso LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje Type: XR

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 150 - 200 kg.
El proceso de remache dinámico especial Blickle del cabezal giratorio se traduce en un juego mínimo del cabezal giratorio y características de rodamiento suave con una vida de servicio aumentada, que se logra mediante el endurecimiento de las muescas de la rodadura.
Las especificaciones de la rueda tienen una alta comodidad operativa, operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento y el giro, buena preservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión, unidas químicamente para lograr una conexión inseparable al centro de la rueda.

Especificación

Soporte
  • acero inoxidable de níquel-cromo, estampado de alta calidad (material núm. 1.4301/AISI 304)
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio, sellos del cabezal giratorio
  • Todas las piezas, incluido el material del eje, son resistentes a la corrosión.
  • Eje de la rueda con pernos
  • Acabado rectificado para vibraciones

Rueda
  • Poliuretano termoplástico de alta calidad
  • Dureza 94° Shore A
  • Borde de nylon de alta calidad
  • Color del borde-blanco natural, color de la banda- gris

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

XK
XK-FI
GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
XR
XR-FI

Version

P14
P3
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
65.911.777.484 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M10 /3/8"2.13300
87.871.979.254 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M10 /3/8"2.13300
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
65.911.777.48140 x 110105 x 75-80M10 /3/8"2.13300
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 /3/8"2.13300

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$109.23
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$109.23
5099$100.13
100249$91.03
≥ 250$81.92
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.