LH-ALTH Rodajas giratorias con banda Extrathane® de servicio pesado Acero, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado

Foto

LH-ALTH Rodajas giratorias de acero con banda Extrathane® de servicio pesado, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
LH-ALTH Rodajas giratorias de acero con banda Extrathane® de servicio pesado, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» LH-ALTH Rodajas giratorias de acero con banda Extrathane® de servicio pesado, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 180 - 800 kg.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso. Operación con bajo ruido.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado de calibre pesado, con placa de montaje
  • Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior
  • Pivote central de servicio pesado, atornillado y asegurado
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Reforzado por casquillos de cojinete endurecidos y especiales en la pista giratoria
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Banda Blickle Extrathane® (poliuretano)
    Dureza 92° Shore A
  • Unión química muy fuerte al borde
  • Borde de aluminio fundido a presión con cojinetes de bolas
  • Color del borde-gris, color de la banda-naranja oscuro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Soportes con cierres direccionales para tamaños 160 y 200

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LH-ALTH Rodajas giratorias de acero con banda Extrathane® de servicio pesado, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P14
P16
P1
P3

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate
Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
.123.151.184.724 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M10 / 3/8"1.77180
.163.941.575.514 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M10 / 3/8"1.77350
.204.921.576.504 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M10 / 3/8"1.77350
.245.911.977.766 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8M12 / 1/2"1.77500
.317.871.979.656 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8M12 / 1/2"1.77800
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate
Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
.123.151.184.72100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77180
.163.941.575.51100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77250
.204.921.576.50100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77350
.256.301.977.95140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.56550
.317.871.979.65140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.76800

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$86.83
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$86.83
2549$79.59
5099$72.36
≥ 100$65.12
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.