LI-PHN Rodajas giratorias con rueda de plástico fenólico negro de servicio medio y resistente al calor Estampado de acero zincado, con placa de montaje

Foto

LI-PHN Rodajas giratorias con estampado de acero zincado con rueda de plástico fenólico negro, de servicio medio y resistente al calor, con placa de montaje

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 100 - 350 kg.

Capaz de soportar temperaturas continuamente altas, hasta 500 °F (260 °C) (brevemente a 300 °C o 572 °F).
Operación fluida en pisos parejos. Resistencia limitada al agua, ácidos, cloro, grasas, aceites minerales, alcohol y gasolina. No son adecuadas para pisos ásperos debido a la alta abrasión.

La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado con placa de montaje
  • El soporte giratorio tiene rodamientos dobles en el cabezal giratorio.
  • Pivote central de servicio pesado
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Resina fenólica, termoformada
  • Color del borde negro
  • Libre de asbesto
  • Cojinetes lisos
  • Dureza 90° Shore A

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie PHH

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LI-PHN Rodajas giratorias con estampado de acero zincado con rueda de plástico fenólico negro, de servicio medio y resistente al calor, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1
P3

Type

GCojinete liso
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
3.1253.151.264.02100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.50100
43.941.184.92100 x 8580 x 60 M8 / 5/16"1.42125
54.921.575.91100 x 8580 x 60 M8 / 5/16"1.57150
65.911.977.48140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.36300
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.56350

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$71.08
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$71.08
2549$65.15
5099$59.23
≥ 100$53.31
Peso: 1.787 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.