LK-ALST Rodajas giratorias de acero estampado con soportes de servicio medio-pesado

Foto

LK-ALST Rodajas giratorias de acero estampado, con soportes de servicio medio-pesado Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
LK-ALST Rodajas giratorias de acero estampado, con soportes de servicio medio-pesado Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» LK-ALST Rodajas giratorias de acero estampado, con soportes de servicio medio-pesado Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 230 - 600 kg.
Comodidad operativa muy alta debido a la banda elástica, particularmente gruesa.
Especialmente adecuado para capacidades de cargas altas y para montajes de bajo perfil. Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso.
Operación con bajo ruido.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado de servicio pesado
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Cabezal giratorio sellado
  • Perno de eje de rueda de acero zincado
  • Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior
  • Pivote central de servicio pesado, atornillado y asegurado

Rueda
  • Banda "Blickle Softhane®" (poliuretano especial)
    Dureza 75° Shore A
  • Color, verde
  • Unión química muy fuerte al centro de la rueda

Centro de la rueda
Aluminio fundido a presión, con cojinetes de bolas

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LK-ALST Rodajas giratorias de acero estampado, con soportes de servicio medio-pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P14
P1
P3

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Diameter
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
3.1253.151.575.124 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10 / 3/8"1.77230
43.941.575.124 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10 / 3/8"1.77300
54.921.576.104 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10 / 3/8"1.89350
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Diameter
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.575.12100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 1.77300
43.941.575.12140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.77300
54.921.576.10100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 1.89350
54.921.576.10140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.89350
6.31256.301.977.95140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.48550
87.871.979.65140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.56600

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$49.25
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$49.25
2549$45.15
5099$41.05
≥ 100$36.94
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.