LKDG-PUA Rodajas giratorias con ruedas gemelas Nylon plastificado, con vástago roscado

Foto

LKDG-PUA Rodajas giratorias con ruedas gemelas de nylon plastificado, con vástago roscado Type: G-RA
Type: G-RA
LKDG-PUA Rodajas giratorias con ruedas gemelas de nylon plastificado, con vástago roscado Type: G-RA LKDG-PUA Rodajas giratorias con ruedas gemelas de nylon plastificado, con vástago roscado Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 110 kg.

A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Las ruedas tienen una operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento y el giro, buena preservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión.

Especificación

Soporte
  • Nylon plastificado resistente a impactos
  • orificio simple sintético de alta calidad en el cabezal giratorio
  • pasador roscado de acero zincado

Ruedas
  • Poliuretano termoplástico
  • Centro de la rueda de nylon resistente a impactos, color gris

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie PUA

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LKDG-PUA Rodajas giratorias con ruedas gemelas de nylon plastificado, con vástago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-RA
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total

Ancho total
de la rodaja

Vástago roscado
F
Inclinación

Capacidad de carga (kg)
43.94.754.762.48M12 x 20 1.30110

Armar y cotizar.

D
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$56.99
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$56.99
2549$52.24
5099$47.50
≥ 100$42.75
Peso: 0.813 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.