LKPA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero Acero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados

Foto

LKPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LKPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LKPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados Type: G - Cojinete liso LKPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados Type: K-FI-FK LKPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados Type: K-FK

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 100 - 120 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, con placa de montaje
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Pivote central fuerte
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho termoplástico gris, rodamiento suave, no deja marcas (dureza 85° Shore A), unida al centro de polipropileno de la rueda
  • La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie TPA
Serie antiestática «ELS»

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LKPA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12
P25

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
K-FK
K-FI-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal Wheel
Diameter (Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset
Load Capacity (kg)
3.1253.151.264.373 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57100
43.941.265.353 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57110
54.921.266.343 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57120
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal Wheel
Diameter (Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset
Load Capacity (kg)
3.1253.151.264.3790 x 66 75x45/61x51M8 / 5/16"1.57100
43.941.265.3590 x 66 75x45/61x51M8 / 5/16"1.57110
54.921.266.3490 x 66 75x45/61x51M8 / 5/16"1.57120
65.911.267.2890 x 66 75x45/61x51M8 / 5/16"1.57110

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$17.42
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$17.42
2549$15.97
5099$14.52
≥ 100$13.06
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.