LKPA-VPA Rodajas giratorias con rueda de caucho gris de servicio ligero Acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes pesados

Foto

LKPA-VPA Rodajas giratorias de acero zincado con ruedas de caucho gris de servicio medio, serie de soportes pesados  Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LKPA-VPA Rodajas giratorias de acero zincado con ruedas de caucho gris de servicio medio, serie de soportes pesados  Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LKPA-VPA Rodajas giratorias de acero zincado con ruedas de caucho gris de servicio medio, serie de soportes pesados  Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 80 - 110 kg.
A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, con placa de montaje
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho, sólida, gris, estándar, no deja marcas
  • Borde de nylon plastificado negro de alta calidad

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie VPA
Rueda con cojinete de bolas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LKPA-VPA Rodajas giratorias de acero zincado con ruedas de caucho gris de servicio medio, serie de soportes pesados  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P25

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole
Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
3.1253.15.984.3790 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.5780
43.941.265.3590 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57110
54.92.986.3490 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57100
65.911.187.2890 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57110

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$21.60
In stock: 14
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$21.60
5099$19.80
100249$18.00
≥ 250$16.20
Peso: 1.607 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.