LKRA-POA Rodajas giratorias con rueda de nylon negro Acero, con montaje con agujeros para pernos, serie de soportes de servicio pesado

Foto

LKRA-POA Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon negro, montaje con agujero para perno, serie de soportes de servicio pesado Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LKRA-POA Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon negro, montaje con agujero para perno, serie de soportes de servicio pesado Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LKRA-POA Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon negro, montaje con agujero para perno, serie de soportes de servicio pesado Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 120 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.

Especificación

Soporte giratorio
  • Estampado de acero zincado, con placa de montaje
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Nylon plastificado negro de alta calidad

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales
Ruedas individuales, serie POA

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LKRA-POA Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon negro, montaje con agujero para perno, serie de soportes de servicio pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height

Plate Diameter
d
Bolt Hole
Size

Use Mounting Bolt
F
Offset swivel
caster

Load
Capacity (kg)
3.1253.151.264.252.24.51M12 / 1/2"1.57120
43.941.265.242.24.51M12 / 1/2"1.57120
54.921.266.222.24.51M12 / 1/2"1.57120

Armar y cotizar.

D
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$15.55
In stock: 30
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$15.55
5099$14.25
100249$12.96
≥ 250$11.66
Peso: 1.069 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».