LKRA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero Acero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes pesados

Foto

LKRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes pesados  Type: K-FI-FK
Type: K-FI-FK
LKRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes pesados  Type: K-FI-FK LKRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes pesados  Type: G - Cojinete liso LKRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes pesados  Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LKRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes pesados  Type: K - Cojinete de bolas LKRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes pesados  Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix» LKRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes pesados  Type: K-FK

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 100 - 120 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, montaje con agujero para perno
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Pivote central fuerte
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho termoplástico gris, rodamiento suave, no deja marcas (dureza 85° Shore A), unida al centro de polipropileno de la rueda
  • La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie TPA
Serie antiestática «ELS»

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LKRA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes pesados  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
K-FI-FK
KCojinete de bolas
K-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height

Plate Diameter
d
Bolt Hole
Size

Use Mounting Bolt
F
Offset swivel
caster

Load Capacity
(kg)
3.1253.151.264.252.24.43M10 / 3/8"1.57100
43.941.265.242.24.43M10 / 3/8"1.57110
54.921.266.222.24.43M10 / 3/8"1.57120
65.911.267.172.24.43M10 / 3/8"1.57110
3.1253.151.264.252.24.51M12 / 1/2"1.57100
43.941.265.242.24.51M12 / 1/2"1.57110
54.921.266.222.24.51M12 / 1/2"1.57120
65.911.267.172.24.51M12 / 1/2"1.57110

Armar y cotizar.

D
d_1
Type




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$17.26
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$17.26
2549$15.82
5099$14.38
≥ 100$12.94
Peso: 0.985 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.