LKRA-VPA Rodajas giratorias con rueda de caucho gris de servicio ligero Acero, montaje con agujero para perno o espárrago roscado, serie de soportes pesados

Foto

LKRA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas de caucho gris de servicio ligero, montaje con agujero para perno o espárrago roscado, serie de soportes pesados Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LKRA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas de caucho gris de servicio ligero, montaje con agujero para perno o espárrago roscado, serie de soportes pesados Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LKRA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas de caucho gris de servicio ligero, montaje con agujero para perno o espárrago roscado, serie de soportes pesados Type: G - Cojinete liso LKRA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas de caucho gris de servicio ligero, montaje con agujero para perno o espárrago roscado, serie de soportes pesados Type: G-GS

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 80 - 120 kg.
A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, montaje con agujero para perno
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho, sólida, gris, estándar, no deja marcas
  • Borde de nylon plastificado negro de alta calidad

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie VPA

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LKRA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas de caucho gris de servicio ligero, montaje con agujero para perno o espárrago roscado, serie de soportes pesados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
G-GS
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height

Plate Diameter
d
Bolt Hole
Size

Use Mounting Bolt
Threaded stem
(Millimeter)
F
Offset

Load Capacity
(kg)
3.1253.15.984.252.24.51M12 / 1/2"M 12 x 301.5780
43.941.265.242.24.51M12 / 1/2"M 12 x 301.57110
54.921.266.222.24.51M12 / 1/2"M 12 x 301.57120
65.911.187.172.24.51M12 / 1/2"M 12 x 301.57110

Armar y cotizar.

D
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$19.17
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$19.17
5099$17.57
100249$15.98
≥ 250$14.38
Peso: 1.347 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».