LKX-SPO Rodajas giratorias de acero inoxidable de servicio pesado con rueda de nylon Con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado

Foto

LKX-SPO Rodajas giratorias de acero inoxidable de servicio pesado con rueda de nylon, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 350 - 800 kg.

Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. A prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.

La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Acero inoxidable 304 estampado de alta calidad con placa de montaje
  • El soporte giratorio tiene rodamientos dobles en el cabezal giratorio.
  • Pivote central de servicio pesado
  • Todas las piezas metálicas, incluidas bolas, pivote central y material del eje están hechas de acero inoxidable
  • Superficie pulida

Rueda
  • Dureza 70° Shore A
  • Nylon de alta calidad, moldeado por inyección
  • Color blanco natural

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie SPO

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LKX-SPO Rodajas giratorias de acero inoxidable de servicio pesado con rueda de nylon, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P3

Type

GCojinete liso
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
54.921.576.10140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"1.89350
65.911.977.76140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.48800
87.871.979.65140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.56800

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$126.61
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$126.61
2549$116.06
5099$105.51
≥ 100$94.96
Peso: 3.377 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».