LMDA-TPA Rodajas giratorias con ruedas gemelas de servicio ligero Acero, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes estándar

Foto

LMDA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas gemelas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes estándar  Type: K-FI-FK
Type: K-FI-FK
LMDA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas gemelas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes estándar  Type: K-FI-FK LMDA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas gemelas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes estándar  Type: G - Cojinete liso LMDA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas gemelas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes estándar  Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LMDA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas gemelas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes estándar  Type: K-FK

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 80 - 100 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, montaje con agujero para perno
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho termoplástico gris, rodamiento suave, no deja marcas (dureza 85° Shore A), unida al centro de polipropileno de la rueda
  • La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie TPA
  • Versión antiestática con centros de rueda negros y ruedas grises que no dejan marcas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LMDA-TPA Rodajas giratorias de acero de servicio ligero, con ruedas gemelas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, serie de soportes estándar  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
K-FK
K-FI-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
Plate Diameterd
Bolt Hole
Size

Use Mounting Bolt
F
Offset Swivel
Caster
Load Capacity
(kg)
250.752.801.61.40M10 / 3/8"1.2280
375.983.862.17.40M10 / 3/8"1.34100

Armar y cotizar.

D
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$10.49
In stock: 23
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$10.49
2549$9.61
5099$8.74
≥ 100$7.87
Peso: 0.467 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.