LPA-VPA Rodajas giratorias con rueda de caucho gris Acero de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar

Foto

LPA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas caucho gris de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LPA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas caucho gris de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LPA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas caucho gris de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G - Cojinete liso LPA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas caucho gris de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K - Cojinete de bolas LPA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas caucho gris de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 40 - 70 kg.
A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, con placa de montaje
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho, sólida, gris, estándar, no deja marcas
  • Borde de nylon plastificado negro de alta calidad
  • Dureza 80° Shore A

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie VPA

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LPA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas caucho gris de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»

Version

P22
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing

Bolt Size
F
Offset

Load Capacity (kg)
21.97.712.8060 x 6038x38/48x48M5 / 3/16".9840
32.95.983.9460 x 6038x38/48x48M5 / 3/16"1.1460
43.94.984.8460 x 6038x38/48x48M5 / 3/16"1.3070

Armar y cotizar.

D
Version
Type




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.49
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$14.49
5099$13.28
100249$12.08
≥ 250$10.87
Peso: 0.864 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».