LRA-POA Rodajas giratorias con rueda de nylon negro Acero, montaje con agujero para perno o vástago roscado, serie de soportes estándar

Foto

LRA-POA Rodajas giratorias de acero con ruedas de nylon negro,montaje con agujero para perno o vástago roscado, serie de soportes estándar Type: G-GS
Type: G-GS
LRA-POA Rodajas giratorias de acero con ruedas de nylon negro,montaje con agujero para perno o vástago roscado, serie de soportes estándar Type: G-GS LRA-POA Rodajas giratorias de acero con ruedas de nylon negro,montaje con agujero para perno o vástago roscado, serie de soportes estándar Type: G - Cojinete liso LRA-POA Rodajas giratorias de acero con ruedas de nylon negro,montaje con agujero para perno o vástago roscado, serie de soportes estándar Type: G-FI-GS

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 75 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento, a prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado,
    montaje con agujero para perno o montaje con vástago roscado
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
Nylon plastificado negro de alta calidad
Dureza 70° Shore D

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie POA, disponibles bajo pedido

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LRA-POA Rodajas giratorias de acero con ruedas de nylon negro,montaje con agujero para perno o vástago roscado, serie de soportes estándar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-GS
G-FI-GS
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height

Plate Diameter
d
Bolt Hole
Size

Use Mounting Bolt

Threaded Stem
F
Offset

Load Capacity (kg)
11.38.981.971.69.43M10 / 3/8"M10 x 30.5975
21.97.712.721.69.43M10 / 3/8"M10 x 30.9875
32.95.913.861.69.43M10 / 3/8"M10 x 301.1475

Armar y cotizar.

D
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.44
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$6.44
5099$5.91
100249$5.37
≥ 250$4.83
Peso: 0.313 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».