LRA-VPA Rodajas giratorias con rueda de caucho gris Acero, montaje con agujero para perno, serie de soportes estándar

Foto

LRA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas de caucho gris, montaje con agujero para perno, serie de soportes estándar Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LRA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas de caucho gris, montaje con agujero para perno, serie de soportes estándar Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LRA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas de caucho gris, montaje con agujero para perno, serie de soportes estándar Type: G - Cojinete liso LRA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas de caucho gris, montaje con agujero para perno, serie de soportes estándar Type: G-GS

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 40 - 70 kg.
A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
El freno de bloqueo total «Blickle stop-fix» también puede agregarse a las rodajas con vástago roscado

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado, montaje con agujero para perno
  • Rodadura doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho, sólida, gris, estándar, no deja marcas
  • Borde de nylon plastificado negro de alta calidad

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie VPA

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LRA-VPA Rodajas giratorias de acero con ruedas de caucho gris, montaje con agujero para perno, serie de soportes estándar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
G-GS
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height

Plate Diameter
d
Bolt Hole
Size

Use Mounting Bolt

Threaded stem
(Millimeter)
F
Offset

Load Capacity (kg)
21.97.712.721.69.43M10 / 3/8"M 10 x 30.9840
32.95.983.861.69.43M10 / 3/8"M 10 x 301.1460
43.94.984.761.69.43M10 / 3/8"M 10 x 301.3070

Armar y cotizar.

D
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$13.46
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$13.46
5099$12.34
100249$11.22
≥ 250$10.09
Peso: 0.760 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».