LRA-VSTH Rodajas giratorias con banda Extrathane® de servicio ligero Acero, ajuste con agujero para perno

Foto

LRA-VSTH Rodajas giratorias de acero de servicio ligero con banda Extrathane®, ajuste con agujero para perno Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 100 kg.

La placa superior especial y el diseño de disco de bolas protegen las bolas.

El proceso de remache dinámico especial Blickle del cabezal giratorio se traduce en un juego mínimo del cabezal giratorio y características de rodamiento suave con una vida de servicio aumentada, que se logra mediante el endurecimiento de las muescas de la rodadura.

Las ruedas tienen una operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento, buena preservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión y alta resistencia a la propagación de cortes y desgarres.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Banda Blickle Extrathane® (poliuretano), color café claro, color del borde , plateado
  • Dureza 92° Shore A
  • Muy buena conexión química con el centro de la rueda

Centro de la rueda
  • Acero
  • Banda troquelada

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LRA-VSTH Rodajas giratorias de acero de servicio ligero con banda Extrathane®, ajuste con agujero para perno boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

KCojinete de bolas
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total

Diámetro de la placa
d
Tamaño
del agujero para pernos

Utilice el perno de montaje
F
Inclinación

Capacidad de carga (kg)
11.381.061.971.69.43M10 / 3/8".59100

Armar y cotizar.

D
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$20.30
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$20.30
5099$18.61
100249$16.92
≥ 250$15.22
Peso: 0.456 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.