LS-SPO Rodajas giratorias con rueda de nylon blanco de servicio pesado Acero, con placa de montaje, serie de construcción soldada

Foto

LS-SPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon blanco de servicio pesado, con placa de montaje, serie de construcción soldada Type: K-ST
Type: K-ST
LS-SPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon blanco de servicio pesado, con placa de montaje, serie de construcción soldada Type: K-ST LS-SPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon blanco de servicio pesado, con placa de montaje, serie de construcción soldada Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 750 - 2,000 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. A prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Construcción de acero soldada firmemente, acabado zincado amarillo y pasivado, con placa de montaje
  • Soporte giratorio con cojinete de bolas de empuje DIN 711 y cojinete de rodillos cónico DIN 720 en el cabezal giratorio
  • Pivote central de servicio pesado, soldado firmemente, atornillado y asegurado
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Nylon de alta calidad, moldeado por inyección
  • Color blanco natural

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie SPO
Soportes con cierres direccionales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LS-SPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon blanco de servicio pesado, con placa de montaje, serie de construcción soldada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

KCojinete de bolas
K-ST

Version

P3
P35
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
54.921.976.69140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.97750
65.911.977.87140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.17800
87.871.979.65140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.361500
109.842.5612.01175 x 140140 x 105M12 / 1/2"2.952000

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$166.66
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$166.66
2549$152.77
5099$138.88
≥ 100$124.99
Peso: 8.148 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».