GN 124.1 Pasadores de liberación rápida Empuñadura de plástico, con vástago de acero inoxidable, con imán de bloqueo axial

Foto

GN 124.1 Pasadores de liberación rápida de plástico, con vástago de acero inoxidable, con imán de bloqueo axial
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los pasadores de liberación rápida GN 124.1 se utilizan para conectar y fijar rápidamente componentes o piezas de trabajo hechas de materiales magnéticos.

El imán de neodimio está embutido en el lado inferior del perno y lo retiene de manera axial en su posición insertada. Las superficies de alta calidad con agujeros de posición perpendicular promueven el flujo magnético para producir una excelente retención axial.

La sección técnica contiene las capacidades nominales para la resistencia de cizalladura doble (resistencia de ruptura).

Especificación

Pasador de vástago
Acero inoxidable AISI 303


Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Gris-negro
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)

Imán de retención
Neodimio, hierro, boro


RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 124.1 Pasadores de liberación rápida de plástico, con vástago de acero inoxidable, con imán de bloqueo axial boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.001 / -0.003l1d2d3l2l3Orificio de
ubicación
Fuerza de retención axial del imán ≈
0.2360.470.670.871.061.261.652.051.020.690.870.050.2414.61 lbf (65 N)
0.3150.670.871.061.261.652.052.441.020.690.870.050.3110.12 lbf (45 N)
0.3940.710.911.101.301.692.092.481.340.911.120.090.3921.36 lbf (95 N)
0.4720.911.301.692.092.483.27-1.340.911.120.090.4716.86 lbf (75 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Longitud l1

Capacidad de carga de pasadores de liberación rápida

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia de cizalladura doble (resistencia a la ruptura) se han calculado o definido de manera teórica con base en la DIN 50141.

La sección transversal S del perno amenazado se consideró en dos planos de cizalladura antes de la ruptura, según el esquema que se muestra al costado.

Los detalles sobre la capacidad de carga no son vinculantes y no representan ninguna responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para la aplicación. Las influencias ambientales pueden afectar los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta el factor de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura)

Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro de perno
GN 124.1
64946 lbf (22 kN)
88992 lbf (40 kN)
1013938 lbf (62 kN)
1220233 lbf (90 kN)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$10.64
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$10.64
100249$9.75
250499$8.87
≥ 500$7.98
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.029 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».