Debido a su forma, en los posicionadores de indexado GN 413, el anillo de elevación puede usarse tanto como auxiliar de atornillado durante el montaje como para replegar el pasador del posicionador para posicionar o bloquear el pasador en la posición replegada (tipo C / CK).
El tipo C / CK con bloqueo se usa para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, el anillo de elevación se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.
Especificación
Cuerpo roscado AceroST, acabado ennegrecido
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Niquelado químicamente
Muelle
Acero inoxidable AISI 301
Anillo de elevación
Acero inoxidable AISI 301
Tuerca de bloqueo
DIN 439 / ISO 4035 / ISO 8675
Acero, acabado ennegrecido
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.