GN 607.1 Posicionadores de indexado cortos Acero inoxidable, con bloqueo

Foto

GN 607.1 Posicionadores de indexado cortos de acero inoxidable, con bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - Sin contratuerca
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - Sin contratuerca
GN 607.1 Posicionadores de indexado cortos de acero inoxidable, con bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - Sin contratuerca GN 607.1 Posicionadores de indexado cortos de acero inoxidable, con bloqueo Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AK - Con contratuerca
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los posicionadores de indexado GN 617.1 con bloqueo se usan para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.

Las tuercas de bloqueo extremadamente finas GN 909.5 aumentan las opciones de montaje.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero inoxidableNI AISI 303


Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Niquelado químicamente


Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

Tuerca de bloqueo
Tuercas hexagonales finas GN 909.5
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 607.1 Posicionadores de indexado cortos de acero inoxidable, con bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin contratuerca
AKCon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.001 / -0.002
Orificio +0.001
bd2d3l1l2 ±0.002l3 -0.006l4l5A/FCarga de muelle ≈
Inicial

Final
Carga axial
0.2360.16M 12 x 1.50.980.771.770.2360.3940.200.120.672.02 lbf (9 N)5.62 lbf (25 N)89.92 lbf (400 N)
0.3150.18M 16 x 1.51.220.862.130.3150.4720.240.120.752.92 lbf (13 N)5.85 lbf (26 N)112 lbf (500 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$28.22
In Stock: 908
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$28.22
100249$25.87
250499$23.52
≥ 500$21.17
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.075 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».