Los posicionadores de indexado cortos GN 607.2 están diseñados para su instalación en equipos con paredes finas.
Según el grosor de la placa de montaje «s», la longitud sobresaliente del posicionador «l1» y la posición de la tuerca hexagonal en su casquillo central, la punta del posicionador no será siempre totalmente replegable.
Por motivos de diseño, la precisión de la posición de este posicionador de indexado no es tan precisa como la del modelo GN 607.
Especificación
Cuerpo / tuerca de seguridad AceroST, zincado, acabado pasivado azul
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Niquelado químicamente
Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.088 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.