GN 607.3 Posicionadores de indexado cortos Acero, con bloqueo, para chapa de metal

Foto

GN 607.3 Posicionadores de indexado cortos de acero, con bloqueo, para chapa de metal

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado cortos GN 607.3 están diseñados para su instalación en equipos con paredes finas.

Según el grosor de la placa de montaje «s», la longitud sobresaliente del posicionador «l1» y la posición de la tuerca hexagonal en su casquillo central, la punta del posicionador no será siempre totalmente replegable.

Los posicionadores de indexado con bloqueo se usan para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.

Por motivos de diseño, la precisión de la posición de este posicionador de indexado no es tan precisa como la del modelo GN 607.

Especificación

Cuerpo / tuerca de seguridad
AceroST, zincado, acabado pasivado azul


Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Niquelado químicamente


Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

RoHS

Accesorio

Llave de estrella doble GN 607.9

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 607.3 Posicionadores de indexado cortos de acero, con bloqueo, para chapa de metal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.001 / -0.002
Orificio +0.001 / +0.0002
l1d2d3el2l3l4
Carrera
s
Distancia de
sujeción
A/F1A/F2Carga de muelle ≈
Inicial

Final
Carga axial
0.23620.330.980.390.771.340.390.241 ... 30.670.552.25 lbf (10 N)5.40 lbf (24 N)89.92 lbf (400 N)
0.23620.410.980.390.771.340.390.243 ... 50.670.552.25 lbf (10 N)5.40 lbf (24 N)89.92 lbf (400 N)
0.31500.391.220.470.871.570.470.301 ... 50.750.632.92 lbf (13 N)5.17 lbf (23 N)112 lbf (500 N)
0.31500.471.220.470.871.570.470.303 ... 50.750.632.92 lbf (13 N)5.17 lbf (23 N)112 lbf (500 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Carrera l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$24.14
In Stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$24.14
100249$22.13
250499$20.12
≥ 500$18.10
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.086 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».