GN 607.4 Posicionadores de indexado cortos Acero, sin bloqueo, soldable

Foto

GN 607.4 Posicionadores de indexado cortos de acero, sin bloqueo, soldable

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado cortos GN 607.4 están diseñados para montarse mediante la soldadura del cuerpo del posicionador al material de acoplamiento. Generalmente montado sobre tubos cuadrados de acero. El núcleo d2 está diseñado para el posicionamiento.

La perilla de plástico con pasador de indexado moldeada se coloca después del proceso de soldadura. El cuerpo y la perilla vienen desarmados.

Especificación

Cuerpo
AceroST, acabado ennegrecido


Pasador del posicionador
Acero, endurecido


Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 607.4 Posicionadores de indexado cortos de acero, sin bloqueo, soldable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.001 / -0.002
Orificio +0.012 / +0.010
l1bd2 -0.001 / -0.004d3d4l2l3l4l5
Carrera
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
Carga axial ≈
0.240.240.710.390.980.871.460.060.220.242.47 lbf (11 N)6.29 lbf (28 N)89.92 lbf (400 N)
0.240.550.710.390.980.871.770.060.220.242.47 lbf (11 N)6.29 lbf (28 N)89.92 lbf (400 N)
0.310.310.790.471.220.981.730.080.260.313.37 lbf (15 N)6.52 lbf (29 N)112 lbf (500 N)
0.310.710.790.471.220.982.130.080.260.313.37 lbf (15 N)6.52 lbf (29 N)112 lbf (500 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Longitud l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$18.16
In Stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$18.16
100249$16.64
250499$15.13
≥ 500$13.62
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.077 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».