Los posicionadores de indexado cortos GN 607.5 están diseñados para montarse mediante la soldadura del cuerpo del posicionador al material de acoplamiento. Generalmente montado sobre tubos cuadrados de acero. El núcleo d2 está diseñado para el posicionamiento.
La perilla de plástico con pasador de indexado moldeada se coloca después del proceso de soldadura. El cuerpo y la perilla vienen desarmados.
Los posicionadores de indexado con bloqueo se usan para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.
Especificación
Cuerpo AceroST, acabado ennegrecido
Pasador del posicionador
Acero, endurecido
Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.088 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.