GN 608.1 Posicionadores de indexado Con pasador de posicionador de acero, con bloqueo, placa de montaje

Foto

GN 608.1 Posicionadores de indexado con pasador de posicionador de acero, con bloqueo, placa de montaje

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 608.1 se usan en aplicaciones que requieren montaje en superficie, y el pasador del posicionador debe quedarse en su posición replegada.

Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.

Esta serie se ha extendido con longitudes adicionales de pasadores de posicionador, para ampliar las oportunidades de aplicación. Nótese que en el caso de estas longitudes mayores de pasador (d1 = 6 mm, l1 = 14 mm / d1 = 8 mm, l1 = 18 mm), el pasador no se repliega por completo.

Especificación

Placa de montaje
Zinc fundido a presión
Zincado, acabado pasivado azul


Pasador del posicionador
Acero, endurecido


Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

Componentes individuales
Acero


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 608.1 Posicionadores de indexado con pasador de posicionador de acero, con bloqueo, placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.001 / -0.002
Orificio +0.001
l1b1b2d2 -0.001 / -0.004d3d4d5kl2l3 -0.006l4l5
Carrera
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
Carga axial
0.240.241.570.710.390.980.170.331.181.460.100.180.242.02 lbf (9 N)5.62 lbf (25 N)89.92 lbf (400 N)
0.240.551.570.710.390.980.170.331.181.770.100.180.242.02 lbf (9 N)5.62 lbf (25 N)89.92 lbf (400 N)
0.310.311.810.790.471.220.210.411.341.730.100.220.312.92 lbf (13 N)5.85 lbf (26 N)112 lbf (500 N)
0.310.711.810.790.471.220.210.411.342.130.100.220.312.92 lbf (13 N)5.85 lbf (26 N)112 lbf (500 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.12
In Stock: 992
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$11.12
100249$10.20
250499$9.27
≥ 500$8.34
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.079 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».