Los posicionadores de indexados GN 608.5 se usan en aplicaciones que requieren de montaje en superficie.
Esta serie se ha extendido con longitudes adicionales de pasadores de posicionador, para ampliar las oportunidades de aplicación. Nótese que en el caso de estas longitudes mayores de pasador (d1 = 6 mm, l1 = 14 mm / d1 = 8 mm, l1 = 18 mm), el pasador no se repliega por completo.
Especificación
Placa de montaje
Zinc fundido a presión
Zincado, acabado pasivado azul
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Niquelado químicamente
Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.057 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.