Los posicionadores de indexado GN 608.6 se usan en aplicaciones que requieren montaje en superficie, y el pasador del posicionador debe quedarse en su posición replegada.
Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.
Esta serie se ha extendido con longitudes adicionales de pasadores de posicionador, para ampliar las oportunidades de aplicación. Nótese que en el caso de estas longitudes mayores de pasador (d1 = 6 mm, l1 = 14 mm / d1 = 8 mm, l1 = 18 mm), el pasador no se repliega por completo.
Especificación
Placa de montaje
Zinc fundido a presión
Zincado, acabado pasivado azul
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Niquelado químicamente
Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.050 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.