Tipo
L Acero, carga de muelle estándar
LS Acero, carga de muelle alta
LN Acero inoxidable, carga de muelle estándar
LSN Acero inoxidable, carga de muelle alta
Tipo: L - Acero, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 w
Compresión d2 d3 l1 l2 A/F
Hexágono
interno
en mm Carga de muelle ≈
Estándar
(Tipo L / LN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta
(Tipo LS / LSN)
Inicial
Final Número de parte
desarmador
M 10
M 12
M 16
M 24
0.31
0.39
0.59
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
0.16
0.22
0.31
0.39
0.31
0.37
0.53
0.77
1.38
1.69
1.89
2.28
2.36
3.27
3.86
5.83
0.98
1.38
1.77
3
4
6
8
1.35 lbf (6 N)
0.90 lbf (4 N)
1.57 lbf (7 N)
2.02 lbf (9 N)
2.92 lbf (13 N)
3.15 lbf (14 N)
3.60 lbf (16 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
7.42 lbf (33 N)
5.17 lbf (23 N)
9.22 lbf (41 N)
10.57 lbf (47 N)
14.16 lbf (63 N)
9.67 lbf (43 N)
19.56 lbf (87 N)
2.70 lbf (12 N)
1.57 lbf (7 N)
2.25 lbf (10 N)
4.05 lbf (18 N)
4.50 lbf (20 N)
4.72 lbf (21 N)
2.92 lbf (13 N)
8.99 lbf (40 N)
4.95 lbf (22 N)
10.34 lbf (46 N)
9.67 lbf (43 N)
12.81 lbf (57 N)
16.19 lbf (72 N)
15.74 lbf (70 N)
17.98 lbf (80 N)
25.40 lbf (113 N)
16.86 lbf (75 N)
43.16 lbf (192 N)
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M24
611-M10-8-L M 10 0.31 0.16 0.31 1.38 0.98 3 1.35 lbf (6 N) 3.60 lbf (16 N) - - 611.5-M10
611-M12-10-L M 12 0.39 0.22 0.37 1.69 1.38 4 0.90 lbf (4 N) 4.05 lbf (18 N) - - 611.5-M12
611-M16-10-L M 16 0.39 0.31 0.53 1.89 1.38 6 1.57 lbf (7 N) 5.40 lbf (24 N) - - 611.5-M16
611-M16-15-L M 16 0.59 0.31 0.53 2.28 1.38 6 2.02 lbf (9 N) 7.42 lbf (33 N) - - 611.5-M16
611-M16-20-L M 16 0.79 0.31 0.53 2.28 1.38 6 0.90 lbf (4 N) 5.17 lbf (23 N) - - 611.5-M16
611-M16-25-L M 16 0.98 0.31 0.53 3.86 1.38 6 2.92 lbf (13 N) 9.22 lbf (41 N) - - 611.5-M16
611-M16-30-L M 16 1.18 0.31 0.53 3.86 1.38 6 2.92 lbf (13 N) 10.57 lbf (47 N) - - 611.5-M16
611-M16-40-L M 16 1.57 0.31 0.53 5.83 1.38 6 2.92 lbf (13 N) 14.16 lbf (63 N) - - 611.5-M16
611-M16-50-L M 16 1.97 0.31 0.53 5.83 1.38 6 1.57 lbf (7 N) 9.67 lbf (43 N) - - 611.5-M16
611-M24-15-L M 24 0.59 0.39 0.77 2.36 1.77 8 3.15 lbf (14 N) 19.56 lbf (87 N) - - 611.5-M24
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: LS - Acero, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 w
Compresión d2 d3 l1 l2 A/F
Hexágono
interno
en mm Carga de muelle ≈
Estándar
(Tipo L / LN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta
(Tipo LS / LSN)
Inicial
Final Número de parte
desarmador
M 10
M 12
M 16
M 24
0.31
0.39
0.59
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
0.16
0.22
0.31
0.39
0.31
0.37
0.53
0.77
1.38
1.69
1.89
2.28
2.36
3.27
3.86
5.83
0.98
1.38
1.77
3
4
6
8
1.35 lbf (6 N)
0.90 lbf (4 N)
1.57 lbf (7 N)
2.02 lbf (9 N)
2.92 lbf (13 N)
3.15 lbf (14 N)
3.60 lbf (16 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
7.42 lbf (33 N)
5.17 lbf (23 N)
9.22 lbf (41 N)
10.57 lbf (47 N)
14.16 lbf (63 N)
9.67 lbf (43 N)
19.56 lbf (87 N)
2.70 lbf (12 N)
1.57 lbf (7 N)
2.25 lbf (10 N)
4.05 lbf (18 N)
4.50 lbf (20 N)
4.72 lbf (21 N)
2.92 lbf (13 N)
8.99 lbf (40 N)
4.95 lbf (22 N)
10.34 lbf (46 N)
9.67 lbf (43 N)
12.81 lbf (57 N)
16.19 lbf (72 N)
15.74 lbf (70 N)
17.98 lbf (80 N)
25.40 lbf (113 N)
16.86 lbf (75 N)
43.16 lbf (192 N)
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M24
611-M10-8-LS M 10 0.31 0.16 0.31 1.38 0.98 3 - - 2.70 lbf (12 N) 4.95 lbf (22 N) 611.5-M10
611-M12-10-LS M 12 0.39 0.22 0.37 1.69 1.38 4 - - 1.57 lbf (7 N) 10.34 lbf (46 N) 611.5-M12
611-M16-10-LS M 16 0.39 0.31 0.53 1.89 1.38 6 - - 2.25 lbf (10 N) 9.67 lbf (43 N) 611.5-M16
611-M16-15-LS M 16 0.59 0.31 0.53 2.28 1.38 6 - - 2.25 lbf (10 N) 12.81 lbf (57 N) 611.5-M16
611-M16-20-LS M 16 0.79 0.31 0.53 3.27 1.38 6 - - 4.05 lbf (18 N) 16.19 lbf (72 N) 611.5-M16
611-M16-25-LS M 16 0.98 0.31 0.53 3.86 1.38 6 - - 4.50 lbf (20 N) 15.74 lbf (70 N) 611.5-M16
611-M16-30-LS M 16 1.18 0.31 0.53 3.86 1.38 6 - - 4.50 lbf (20 N) 17.98 lbf (80 N) 611.5-M16
611-M16-40-LS M 16 1.57 0.31 0.53 5.83 1.38 6 - - 4.72 lbf (21 N) 25.40 lbf (113 N) 611.5-M16
611-M16-50-LS M 16 1.97 0.31 0.53 5.83 1.38 6 - - 2.92 lbf (13 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M16
611-M24-15-LS M 24 0.59 0.39 0.77 2.36 1.77 8 - - 8.99 lbf (40 N) 43.16 lbf (192 N) 611.5-M24
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: LN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 w
Compresión d2 d3 l1 l2 A/F
Hexágono
interno
en mm Carga de muelle ≈
Estándar
(Tipo L / LN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta
(Tipo LS / LSN)
Inicial
Final Número de parte
desarmador
M 10
M 12
M 16
M 24
0.31
0.39
0.59
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
0.16
0.22
0.31
0.39
0.31
0.37
0.53
0.77
1.38
1.69
1.89
2.28
2.36
3.27
3.86
5.83
0.98
1.38
1.77
3
4
6
8
1.35 lbf (6 N)
0.90 lbf (4 N)
1.57 lbf (7 N)
2.02 lbf (9 N)
2.92 lbf (13 N)
3.15 lbf (14 N)
3.60 lbf (16 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
7.42 lbf (33 N)
5.17 lbf (23 N)
9.22 lbf (41 N)
10.57 lbf (47 N)
14.16 lbf (63 N)
9.67 lbf (43 N)
19.56 lbf (87 N)
2.70 lbf (12 N)
1.57 lbf (7 N)
2.25 lbf (10 N)
4.05 lbf (18 N)
4.50 lbf (20 N)
4.72 lbf (21 N)
2.92 lbf (13 N)
8.99 lbf (40 N)
4.95 lbf (22 N)
10.34 lbf (46 N)
9.67 lbf (43 N)
12.81 lbf (57 N)
16.19 lbf (72 N)
15.74 lbf (70 N)
17.98 lbf (80 N)
25.40 lbf (113 N)
16.86 lbf (75 N)
43.16 lbf (192 N)
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M24
611-M10-8-LN M 10 0.31 0.16 0.31 1.38 0.98 3 1.35 lbf (6 N) 3.60 lbf (16 N) - - 611.5-M10
611-M12-10-LN M 12 0.39 0.22 0.37 1.69 1.38 4 0.90 lbf (4 N) 4.05 lbf (18 N) - - 611.5-M12
611-M16-10-LN M 16 0.39 0.31 0.53 1.89 1.38 6 1.57 lbf (7 N) 5.40 lbf (24 N) - - 611.5-M16
611-M16-15-LN M 16 0.59 0.31 0.53 2.28 1.38 6 2.02 lbf (9 N) 7.42 lbf (33 N) - - 611.5-M16
611-M16-20-LN M 16 0.79 0.31 0.53 2.28 1.38 6 0.90 lbf (4 N) 5.17 lbf (23 N) - - 611.5-M16
611-M16-25-LN M 16 0.98 0.31 0.53 3.86 1.38 6 2.92 lbf (13 N) 9.22 lbf (41 N) - - 611.5-M16
611-M16-30-LN M 16 1.18 0.31 0.53 3.86 1.38 6 2.92 lbf (13 N) 10.57 lbf (47 N) - - 611.5-M16
611-M16-40-LN M 16 1.57 0.31 0.53 5.83 1.38 6 2.92 lbf (13 N) 14.16 lbf (63 N) - - 611.5-M16
611-M16-50-LN M 16 1.97 0.31 0.53 5.83 1.38 6 1.57 lbf (7 N) 9.67 lbf (43 N) - - 611.5-M16
611-M24-15-LN M 24 0.59 0.39 0.77 2.36 1.77 8 3.15 lbf (14 N) 19.56 lbf (87 N) - - 611.5-M24
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: LSN - Acero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1 w
Compresión d2 d3 l1 l2 A/F
Hexágono
interno
en mm Carga de muelle ≈
Estándar
(Tipo L / LN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta
(Tipo LS / LSN)
Inicial
Final Número de parte
desarmador
M 10
M 12
M 16
M 24
0.31
0.39
0.59
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
0.16
0.22
0.31
0.39
0.31
0.37
0.53
0.77
1.38
1.69
1.89
2.28
2.36
3.27
3.86
5.83
0.98
1.38
1.77
3
4
6
8
1.35 lbf (6 N)
0.90 lbf (4 N)
1.57 lbf (7 N)
2.02 lbf (9 N)
2.92 lbf (13 N)
3.15 lbf (14 N)
3.60 lbf (16 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
7.42 lbf (33 N)
5.17 lbf (23 N)
9.22 lbf (41 N)
10.57 lbf (47 N)
14.16 lbf (63 N)
9.67 lbf (43 N)
19.56 lbf (87 N)
2.70 lbf (12 N)
1.57 lbf (7 N)
2.25 lbf (10 N)
4.05 lbf (18 N)
4.50 lbf (20 N)
4.72 lbf (21 N)
2.92 lbf (13 N)
8.99 lbf (40 N)
4.95 lbf (22 N)
10.34 lbf (46 N)
9.67 lbf (43 N)
12.81 lbf (57 N)
16.19 lbf (72 N)
15.74 lbf (70 N)
17.98 lbf (80 N)
25.40 lbf (113 N)
16.86 lbf (75 N)
43.16 lbf (192 N)
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M24
611-M10-8-LSN M 10 0.31 0.16 0.31 1.38 0.98 3 - - 2.70 lbf (12 N) 4.95 lbf (22 N) 611.5-M10
611-M12-10-LSN M 12 0.39 0.22 0.37 1.69 1.38 4 - - 1.57 lbf (7 N) 10.34 lbf (46 N) 611.5-M12
611-M16-10-LSN M 16 0.39 0.31 0.53 1.89 1.38 6 - - 2.25 lbf (10 N) 9.67 lbf (43 N) 611.5-M16
611-M16-15-LSN M 16 0.59 0.31 0.53 2.28 1.38 6 - - 2.25 lbf (10 N) 12.81 lbf (57 N) 611.5-M16
611-M16-20-LSN M 16 0.79 0.31 0.53 3.27 1.38 6 - - 4.05 lbf (18 N) 16.19 lbf (72 N) 611.5-M16
611-M16-25-LSN M 16 0.98 0.31 0.53 3.86 1.38 6 - - 4.50 lbf (20 N) 15.74 lbf (70 N) 611.5-M16
611-M16-30-LSN M 16 1.18 0.31 0.53 3.86 1.38 6 - - 4.50 lbf (20 N) 17.98 lbf (80 N) 611.5-M16
611-M16-40-LSN M 16 1.57 0.31 0.53 5.83 1.38 6 - - 4.72 lbf (21 N) 25.40 lbf (113 N) 611.5-M16
611-M16-50-LSN M 16 1.97 0.31 0.53 5.83 1.38 6 - - 2.92 lbf (13 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M16
611-M24-15-LSN M 24 0.59 0.39 0.77 2.36 1.77 8 - - 8.99 lbf (40 N) 43.16 lbf (192 N) 611.5-M24
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
d1 w
Compresión d2 d3 l1 l2 A/F
Hexágono
interno
en mm Carga de muelle ≈
Estándar
(Tipo L / LN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta
(Tipo LS / LSN)
Inicial
Final Número de parte
desarmador
M 10
M 12
M 16
M 24
0.31
0.39
0.59
0.79
0.98
1.18
1.57
1.97
0.16
0.22
0.31
0.39
0.31
0.37
0.53
0.77
1.38
1.69
1.89
2.28
2.36
3.27
3.86
5.83
0.98
1.38
1.77
3
4
6
8
1.35 lbf (6 N)
0.90 lbf (4 N)
1.57 lbf (7 N)
2.02 lbf (9 N)
2.92 lbf (13 N)
3.15 lbf (14 N)
3.60 lbf (16 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
7.42 lbf (33 N)
5.17 lbf (23 N)
9.22 lbf (41 N)
10.57 lbf (47 N)
14.16 lbf (63 N)
9.67 lbf (43 N)
19.56 lbf (87 N)
2.70 lbf (12 N)
1.57 lbf (7 N)
2.25 lbf (10 N)
4.05 lbf (18 N)
4.50 lbf (20 N)
4.72 lbf (21 N)
2.92 lbf (13 N)
8.99 lbf (40 N)
4.95 lbf (22 N)
10.34 lbf (46 N)
9.67 lbf (43 N)
12.81 lbf (57 N)
16.19 lbf (72 N)
15.74 lbf (70 N)
17.98 lbf (80 N)
25.40 lbf (113 N)
16.86 lbf (75 N)
43.16 lbf (192 N)
611.5-M10
611.5-M12
611.5-M16
611.5-M24
M 10 0.31 0.16 0.31 1.38 0.98 3 1.35 lbf (6 N) 3.60 lbf (16 N) 2.70 lbf (12 N) 4.95 lbf (22 N) 611.5-M10
M 12 0.39 0.22 0.37 1.69 1.38 4 0.90 lbf (4 N) 4.05 lbf (18 N) 1.57 lbf (7 N) 10.34 lbf (46 N) 611.5-M12
M 16 0.39 0.31 0.53 1.89 1.38 6 1.57 lbf (7 N) 5.40 lbf (24 N) 2.25 lbf (10 N) 9.67 lbf (43 N) 611.5-M16
M 16 0.59 0.31 0.53 2.28 1.38 6 2.02 lbf (9 N) 7.42 lbf (33 N) 2.25 lbf (10 N) 12.81 lbf (57 N) 611.5-M16
M 16 0.79 0.31 0.53 2.28 1.38 6 0.90 lbf (4 N) 5.17 lbf (23 N) - - 611.5-M16
M 16 0.79 0.31 0.53 3.27 1.38 6 - - 4.05 lbf (18 N) 16.19 lbf (72 N) 611.5-M16
M 16 0.98 0.31 0.53 3.86 1.38 6 2.92 lbf (13 N) 9.22 lbf (41 N) 4.50 lbf (20 N) 15.74 lbf (70 N) 611.5-M16
M 16 1.18 0.31 0.53 3.86 1.38 6 2.92 lbf (13 N) 10.57 lbf (47 N) 4.50 lbf (20 N) 17.98 lbf (80 N) 611.5-M16
M 16 1.57 0.31 0.53 5.83 1.38 6 2.92 lbf (13 N) 14.16 lbf (63 N) 4.72 lbf (21 N) 25.40 lbf (113 N) 611.5-M16
M 16 1.97 0.31 0.53 5.83 1.38 6 1.57 lbf (7 N) 9.67 lbf (43 N) 2.92 lbf (13 N) 16.86 lbf (75 N) 611.5-M16
M 24 0.59 0.39 0.77 2.36 1.77 8 3.15 lbf (14 N) 19.56 lbf (87 N) 8.99 lbf (40 N) 43.16 lbf (192 N) 611.5-M24
La combinación de filtros no produce resultados.