GN 612Posicionadores de indexado por palancaAcero inoxidable, con bloqueo
Foto
Tipo: A - Sin funda de plástico, sin contratuerca Material: NI - Acero inoxidable
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de indexado por palanca GN 612 se utilizan mejor en aplicaciones donde se necesite retraer el pasador periódicamente. Al girar el brazo de la palanca 180°, el pasador del posicionador se retira. La muesca permite una colocación segura, mientras que el pasador del posicionador se mantiene en la posición retraída.
El brazo de palanca acanalado ofrece al usuario un mejor agarre al operar el mecanismo. Además, la funda de plástico estriada que encaja a presión ofrece un agarre con los dedos estéticamente más agradable y cómodo.
Especificación
Cuerpo roscado / brazo de la palanca Acero inoxidableNI AISI 303
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Muelle
Acero inoxidable AISI 301
Funda
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Negro, acabado mate
Tuerca de bloqueo
DIN 439 B / ISO 8675
Acero inoxidable (A2)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.036 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.