Los bloques de montaje GN 612.1 son un accesorio que amplía las posibilidades de montaje para los posicionadores de indexado (e.g. GN 817) y posicionadores de indexado por palanca GN 612, GN 712 y GN 712.1.
A fin de colocar el pasador de indexado de un posicionador de indexado o un posicionador de indexado por palanca, estos también pueden aceptar casquillos de posicionamiento GN 412.2.
Especificación
Bloque de montaje
Acero, acabado ennegrecido
Tornillo prisionero GN 913.3 con punta de latón
Acero, acabado ennegrecido
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A
Agujeros de montaje paralelos al posicionador
B
Agujeros de montaje verticales respecto al posicionador
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.097 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.