GN 613.1 Herramientas de instalación Acero, para posicionadores de indexado GN 613 y pernos de muelle GN 313

Foto

GN 613.1 Herramientas de instalación de acero, para posicionadores de indexado GN 613 y pernos de muelle GN 313

Descripción del producto

Información

Las herramientas de instalación GN 613.1 se utilizan cuando se montan los posicionadores de indexado GN 613 y los pernos de muelle GN 313. Reduce el tiempo de instalación y facilita la contra sujeción del posicionador durante el montaje.

La herramienta se inserta lateralmente entre la perilla y el cuerpo roscado y engrana en la ranura proporcionada.

Especificación

Acero, acabado ennegrecido


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 613.1 Herramientas de instalación de acero, para posicionadores de indexado GN 613 y pernos de muelle GN 313 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b
0.20
0.24
0.31
0.39

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno b

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$9.42
In Stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$9.42
100249$8.64
250499$7.85
≥ 500$7.07
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.088 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».